Nederland - Nederlands

Uitbreiding Philips LED fietsverlichting te zien op de Fiets en Wandelbeurs 2012


Tevens kondigt Philips de introductie aan van LED fietslamp voor de pedelec

februari 9, 2012

Eindhoven – Philips heeft haar kennis en expertise in LED verlichting gebruikt om de veiligheid en comfort van fietsers verder te vergroten. De nieuwe fietsverlichting van de SafeRide lijn bestaat uit de LED BikeLight 40 op dynamo en batterij en de LED RearLight met LumiRing. Hiermee heeft de fietser nu een ruime keuze, naast de SafeRide BikeLight 80 op batterij en de 60 op dynamo. Deze LED fietsverlichting is te zien bij de stand van Van Kortenhof op de Fiets en Wandelbeurs op 11 en 12 februari in de RAI.

 

Uitbreiding van de Philips SafeRide LED BikeLights
Naast de in 2011 geïntroduceerde voorlampen voor de fiets, de 80 lux (batterijvoeding) en de 60 lux (dynamovoeding), is nu ook de 40 lux (batterij- en dynamo-uitvoering) beschikbaar. In vergelijking met de wettelijk vereiste standaardverlichting, geeft de LED BikeLight 40 drie keer meer licht.                     

Een ideale voorlamp voor de prijsbewuste fietser in het stadsverkeer die behoefte heeft aan meer zicht en zichtbaarheid. De SafeRide LED BikeLight batterijversie is verkrijgbaar vanaf 69 Euro en de dynamoversie vanaf 59 Euro.


Een andere vernieuwing aan de SafeRide lijn is de LED RearLight LumiRing, genomineerd door Eurobike 2011 vanwege het unieke ontwerp en productkwaliteit. De achterlamp is zowel batterij- als dynamogedreven. De unieke LumiRing verspreidt via zes high-powered LEDs het achterlicht 320 graden rondom de achterkant van de fiets.


De batterijversie is geschikt voor de standaard 50 en 80 mm frames. Door de standlichtfunctie op de dynamoversie, die het licht vier minuten laat (na)branden, zijn fietsers ook zichtbaar als zij stilstaan. Het LED achterlicht LumiRing batterij aangedreven versie is verkrijgbaar vanaf 35 Euro en de dynamo gedreven versie vanaf 30 Euro.
                                                                                                                            

De Philips SafeRide BikeLights zijn verkrijgbaar via de fietsspeciaalzaken die aangesloten zijn bij Juncker Bike Parts. Zie ook de Philips dealer locator waar je gratis de verlichting 24 uur kunt testen op je fiets: http://www.bike-testcenter.nl/.

 

Veilige LED fietsverlichting nu ook voor de pedelec met 60 meter zicht
Philips SafeRide® LED Pedelec 80 lux is speciaal ontworpen voor electrische pedaal fietsen, ook bekend als pedelecs. Op een luminantie-sterkte van 80 lux, is het één van de meest krachtige lampen op de markt met zeven keer meer licht en goedgekeurd volgens de verkeersregels. Het heeft twee hoog aangedreven LEDs die een briljant, wit licht produceren. Een hoge kleurtemperatuur en verlichtingskracht maken objecten tot 60 meter duidelijk zichtbaar. Een brede straal verlicht de wegligging in de bocht zonder tegenliggers te verblinden.

De Philips SafeRide LED Pedelec is waterdicht. Het werkt op elke spanning van 6 tot 48 volt en is eenvoudig te monteren op de voorkant van de pedelec. De LED Pedelec is verkrijgbaar vanaf 119 Euro. Binnenkort is de fietslamp verkrijgbaar op de Nederlandse markt via de fietsspeciaalzaken, die zijn aangesloten bij Juncker Bike Parts.

Voor meer persinformatie:

Yvette van Braam Morris
Woordvoerder Philips
Tel: +31 (0)6 270 38 951
E-mail: yvette.van.braam.morris@signify.com

Over Koninklijke Philips Electronics

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op
 www.philips.com/newscenter en www.philips.nl.