Nederland - Nederlands

Philips verlicht de Hardbrücke in Zürich, het grootste LED-project van Zwitserland


Philips zet zich in voor het helpen scheppen van steden die aantrekkelijker en efficiënter zijn – met licht.

december 13, 2011

Zürich, Zwitserland - De LED-verlichtingsoplossingen van Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) hebben de Hardbrücke in Zürich volledig veranderd en tegelijk extra leven gebracht voor de omgeving, waarbij tevens de energiekosten werden verlaagd.

 

De belangrijkste verlichtingsdoelstellingen voor de Hardbrücke waren het opwaarderen van de verlichting onder de brug en het aanzienlijk verbeteren van het veiligheidsgevoel voor voetgangers. De verlichtingsoplossing moest rekening houden met de fietspaden en trottoirs, evenals met een extra rijstrook voor het openbaar vervoer en een nieuw aan gelegd tramspoor. Het doel was alle gebruikers van de brug een uniforme verlichtingservaring te bieden.

 

De gekozen verlichtingsoplossing bestaat uit Koffer2-armaturen boven op de brug, terwijl de onderkant van de 2,3 km lange brug wordt verlicht met 1.750 LEDline2-armaturen, wat dit tot het grootste LED-project van Zwitserland maakt.

 

Tegelijkertijd verlaagt de oplossing met Koffer2 de energiebehoefte van Zürich van 32 kW tot 21 kW (een jaarlijkse besparing van 42.800 kWh), terwijl de 1.750 LEDlines gedurende 1654 uur per jaar 25 kW vereisen (41.000 kWh/jaar). Andere significante voordelen zijn de verminderde service-eisen en de langere levensduur van de lampen.

 

De 40 jaar oude brug in het hart van Zwitserlands grootste stad vormt de hoofdverbinding tussen het noorden en het zuiden en biedt tevens toegang tot verbindingen met andere delen van het land. Voor de circa 70.000 voertuigen die elke dag de brug passeren, zijn veiligheidsgevoel en functionaliteit van het grootste belang.

 

In het kader van de vereiste renovatie van de brug koos de gemeente Zürich ervoor ook de verlichting ervan te vernieuwen, met de intentie de energie- en onderhoudskosten en de lichtverontreiniging te verminderen. Daarnaast wilde Zürich vorm geven aan het nachtelijke beeld van de stad en de levenskwaliteit verbeteren voor de inwoners.

Hardbrücke Zürich

Hardbrücke Zürich

Hardbrücke Zürich

Hardbrücke Zürich

Hardbrücke Zürich

Hardbrücke Zürich

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Suzy Chisholm
Philips Communications Switzerland
Tel: +4144 488 2905
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van 22.3 miljard € in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.