Nederland - Nederlands

Chandelier of Connection

Samen maken we geschiedenis


Wat begon als plastic afval, groeide uit tot ‘s werelds grootste circulaire kroonluchter. Met de energie van duizenden mensen en kilo’s gerecycled afval ontstond samen met vanPETnaarPRET de Chandelier of Connection.

 

Bewoners, scholen en organisaties uit de Brainport-regio bouwden letterlijk mee. Tijdens het 20-jarig bestaan van GLOW Eindhoven werd deze kroonluchter onthuld én officieel bekroond als Grootste Circulaire Kroonluchter van de Wereld.​

 

Dit is de kracht van licht. Dit is de kracht van samen.

GLOW Eindhoven

Feiten kroonluchter

 

 

  • 15.000 PET-flessen verwerkt o.b.v. inzamelacties
  • 25.000 stukjes PET via shredderfietsen vermalen tot grondstof 
  • 5.200 fietsers | 7 scholen | 6 bedrijven | 30 maatschappelijke organisaties & events
  • Lichtkunstwerk: >50 M2 | 272 lampen van gerecycled materiaal
  • 232 lichtbollen (100% gerecycled PET) | 40 3D-geprinte lampen (biocirculair polycarbonaat | IF Design Award)

Klik op foto – vind jouw lamp

 

Elke lamp in de Chandelier of Connection heeft een verhaal. Scholen, bedrijven en organisaties die meerecycleden, hebben een eigen, unieke lamp gemaakt.

 

  • Klik op de foto en vind jouw lampcode.
  • Via de lampcode ontdek je welke lamp is gemaakt van PET-afval dat jij hebt geshredderd.
  • Zo wordt circulariteit persoonlijk

 

 

 

GLOW Eindhoven

Geboren uit licht

 

 

Meer dan twintig jaar GLOW.

Meer dan twintig jaar lichtkunst.

Meer dan twintig jaar Signify als trotse founding partner.

 

GLOW werd geboren uit het samensmelten van initiatieven tussen Gemeente Eindhoven en Signify, met de wens om iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of achtergrond, gratis te laten genieten van lichtkunst in de stad waar licht zijn oorsprong vond.

 

 

Meer over lichtkunstfestival GLOW Eindhoven

Het licht van verandering

 
De Chandelier of Connection is meer dan een lichtkunstwerk. Het is een uitnodiging om anders te kijken naar wat we gebruiken, wat we weggooien, naar onze rol in de wereld. Met betrokkenheid van duizenden mensen wisten we ’s Werelds grootste circulaire kroonluchter te bouwen, met een officiële erkenning van de International World Records Organisation (IWRO). Maar belangrijker dan het record is de boodschap: dat schoonheid kan ontstaan uit afval. Samen maken we de circulaire economie zichtbaar én haalbaar
Chandelier of Connection - Signify & VanPETnaarPRET - GLOW
Chandelier of Connection - Signify & VanPETnaarPRET - GLOW
Chandelier of Connection - Signify & VanPETnaarPRET - GLOW
Chandelier of Connection - Signify & VanPETnaarPRET - GLOW

Van afval naar lichtkunst

 

Plastic is overal. We gebruiken het dagelijks en gooien het daarna massaal weg. Maar wat als afval geen eindstation is? Wat als élk stukje plastic een nieuw begin kan zijn?

 

De Chandelier of Connection – Het Licht van Verandering laat zien dat dit mogelijk is. Dit lichtkunstwerk staat symbool voor transformatie en is een tastbare stap richting een circulaire samenleving. Ontdek hieronder de 3 duurzame voordelen van de 3D geprinte lampen in deze kroonluchter.

Materials for 3D printing

Bijdragen aan een circulaire economie

 

Wat als we onze wegwerpcultuur omvormen tot een circulaire economie? Waarin afval geen restproduct is, maar grondstof? Met onze 3D-geprinte lampen geven we materialen meerdere levens. De producten zijn ontworpen voor circulariteit, van het kiezen van afval materialen tot eenvoudige demontage voor efficiënte recycling aan het einde van de levensduur.

Philips Hue Logo

CO2-uitstoot verminderen


Onze 3D-printtechnologie is ontworpen met duurzaamheid in het hart. Door op aanvraag te produceren en efficiënter materiaalgebruik, verlagen we de CO₂-uitstoot en dragen we actief bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Deze aanpak maakt het mogelijk om voor uiteenlopende omgevingen unieke, circulaire verlichtingsoplossingen te creëren. Ontdek waarom deze technologie geschikt is voor iedere toepassing.

 

Wiz Logo

Afvalvermindering    

 

 

 

De 3D-geprinte lampen uit de kroonluchter zijn gemaakt van bio-circulaire afval. Materialen die afkomstig zijn van gerecyclede producten of productieafval van een andere industrie, zoals frituurolie uit de voedingsindustrie. Afval dat ontstaat na de gebruiksfase en wordt gebruikt om nieuwe lampen te maken.