Nederland - Nederlands
Beveiliging en perimeter

Beveiliging en perimeter

Je bezittingen beveiligen met verlichtingsinfrastructuur

Onze beveiligings- en perimeterverlichting helpt je om je bezittingen in de gaten te houden door de zichtbaarheid te verbeteren en camerasystemen aan te vullen. Het armatuur is ontworpen met het oog op betrouwbaarheid en efficiëntie, levert gelijkmatige verlichting en kan waarschuwingen geven in het geval van armatuurstoringen.

Hoe kunnen we helpen

Verlichting op maat voor jouw beveiligingsbehoeften

Beveiligings- en perimeterverlichting is essentieel voor het beschermen van leven en eigendom. Efficiënte verlichting ondersteunt zowel menselijke systemen als camerasystemen en helpt de infrastructuur- en energiekosten te minimaliseren. Slimme systemen maken automatische storingswaarschuwingen mogelijk, waardoor de perimeter slimmer en sneller kan worden beheerd.

Verbeterde optiek

We bieden lichtoplossingen die de zichtbaarheid in bewaakte gebieden verbeteren. Onze optiek biedt superieure verblindingsbescherming voor zowel mensen als camerasystemen, terwijl schijnwerpers met een smalle bundel de behoefte aan extra infrastructuur verminderen. Constante, gelijkmatige verlichting is een aanvulling op de bewakingsinspanningen en helpt beveiligingsteams bij het detecteren van beweging of activiteit.

Verken onze catalogus

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.