Philips LED, T8, 8 W, 6500 K, 1050 lm, 50000 hour(s)

Master LEDTube 580mm 8W 865 T8 I W JP

제품 설명

LED, T8, 600 mm, 8 W, 6500 K, 1050 lm, 50000 hour(s), 131.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Plastic

주문 코드: 929001860848
전체 주문 코드: 871951440262100

다운로드