Philips MASTER LEDtube Mains T5

La nuova generazione di tubi LED T5 a tensione di rete

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa in apparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.

Vantaggi

  • Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata più prolungata rispetto alle lampade tradizionali

  • Il modo più rapido e semplice per aggiornare gli apparecchi per illuminazione esistenti con la tecnologia LED

Caratteristiche

  • Sostituzione delle lampade convenzionali T5 : funziona con connessione diretta alla linea elettrica

  • Risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti

Applicazioni

  • Uffici, punti vendita, aule scolastiche
  • Impianti industriali e magazzini

Download