Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 ore

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81933300
Codice d'ordine completo: 871869681933300

Download