Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 ore
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 ore, 138 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1