Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 ore

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 ore, 138 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81929600
Codice d'ordine completo: 871869681929600

Download