Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 ore
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1