Italia - Italiano

Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Regolazione del flusso - Un passo avanti nel risparmio energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti. Soddisfa i requisiti A1BAT, anticipando la legislazione prevista. Grazie a uno speciale comando, è possibile recuperare le informazioni sul consumo energetico di rete del sistema e, con un altro comando, quelle relative ai wattaggi delle lampade connesse. Abbinandolo a sistemi di controllo dell'illuminazione, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi energetici.

Vantaggi

  • Perdite di stand-by estremamente ridotte, taglio controllato per i livelli di regolazione del flusso superiori al 80%, regolazione del flusso a controllo ibrido (controllo corrente al 100% e controllo potenza al 1%), abbinato a MASTER TL5 Eco: la soluzione a maggiore efficienza energetica.

  • Il funzionamento in modalità HF migliora la qualità della luce e la durata della lampada.

Caratteristiche

  • Il reattore HF-R Intelligent riconosce il tipo di lampada connessa (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) e funziona di conseguenza

  • Avvio programmato: accensione senza sfarfallio < 1,0 secondi e funzionamento uniforme, nessun effetto stroboscopico. Preriscaldamento degli elettrodi della lampada che consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza limitarne la durata

Applicazioni

  • Applicazioni di illuminazione per interni, generale e per attività, in combinazione con sistemi di controllo dell'illuminazione (controllo personale, daylight linking e/o rilevamento del movimento)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps it_IT pdf 363.4 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
Risorse multiple - Visuals