Italia - Italiano

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Descrizione prodotto

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Codice d'ordine: 913700698466
Codice d'ordine completo: 871829169691900

Specifiche

Tensione in ingresso
195-240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,5 mA
Larghezza corrente di spunto
0,26 ms
Picco corrente di spunto (Max)
27 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
16

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700698466 it_IT pdf 195.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Immagini

Product-Photographs-913700698466_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700698466_EU
Risorse multiple - Visuals