Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Descrizione prodotto
Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Specifiche
- Tensione in ingresso 195-240 V
- Frequenza di linea 50 to 60 Hz
- Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz
- Corrente di dispersione (Max) 0,5 mA
- Larghezza corrente di spunto 0,25 ms
- Picco corrente di spunto (Max) 28 A
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) 18