Italia - Italiano

Philips TrueCircle - Soluzioni con montaggio su superficie e sospese

TrueCircle: versatile plafoniera LED di forma rotonda

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

TrueCircle è un apparecchio di illuminazione funzionale, rotondo, per montaggio su superficie con un design classico che si adatta a quasi tutti gli spazi dell'ufficio. Si tratta di una famiglia di apparecchi di illuminazione dal design moderno e discreto per montaggio su superfici e a sospensione che fornisce luce diffusa diretta, per integrarsi nell'architettura della maggior parte degli edifici. Questa gamma presenta una selezione di 2 diversi formati, emissioni luminose e ottiche. Le speciali ottiche microprismatiche offrono un comfort senza abbagliamento e diffondono una luce omogenea, garantendo la piena conformità alle norme per gli uffici. Questo nuovo apparecchio di illuminazione rotondo di Philips rappresenta una soluzione sostenibile con flessibilità di installazione che garantisce un'ottima illuminazione e un'elevata qualità della luce.

Vantaggi

  • Confortevole, senza abbagliamento e Office-Compliant

  • Soluzione competitiva con buone specifiche illuminotecniche

Caratteristiche

  • Illuminazione conforme alle norme per uffici con ottiche PSP (UGR<19)

  • Due formati e pacchetti lumen; 2000 lm con diametro di 38 cm, 3600 lm con diametro di 50 cm

Applicazioni

  • Uffici
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Scuole
  • Strutture residenziali

Download