Philips TrueCircle - Soluzioni con montaggio su superficie e sospese, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K, DALI
SM250C 37S/840 PSD O D500 BK
Descrizione prodotto
D500 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opale, Opale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore EB [Reattore elettronico EB]
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni