Italia - Italiano

Philips TrueCircle - Soluzioni con montaggio su superficie e sospese, 20 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI

SM250C 20S/840 PSD PSP D380 BK

Descrizione prodotto

D380 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2000 lm, 20 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Fascio largo, Opaca, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 912401483445
Codice d'ordine completo: 871869979805500

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Unità elettrica/alimentatore
    EB [Reattore elettronico EB]
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto