Italia - Italiano

Philips TrueCircle - Soluzioni con montaggio su superficie e sospese, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K

SM250C 37S/840 PSU O D500 WH

Descrizione prodotto

D500 mm, Alluminio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione (On/Off), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opale, Opale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 912401483448
Codice d'ordine completo: 871869979808600

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Unità elettrica/alimentatore
    EB [Reattore elettronico EB]
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto