Italia - Italiano

Philips CoreLine Fastset, Plafone, All-in, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, L1160 mm, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

Descrizione prodotto

L1160 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opale, Opale, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 3 fasi

Codice d'ordine: 911401841485
Codice d'ordine completo: 872016951016699

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 txt 3.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401841485 it_IT pdf 414.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Immagini

Product-Photographs-911401841485_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401841485_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 IES
File di revisione
Revit file - 911401841485 REVIT
Dialux
ULD File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 30 48S 830 840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841485 pdf 606.8 kB