Italia - Italiano

Philips Ledinaire Wall-mounted gen2

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta: la scelta affidabile e conveniente per ogni lavoro

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Rinnova la tua illuminazione con Philips Ledinaire All-in da parete. Questi apparecchi per illuminazione con montaggio a parete offrono un'eccezionale flessibilità di applicazione e installazione. La funzionalità All-in fornisce fino a tre pacchetti lumen e tre opzioni di temperatura colore in un unico apparecchio di illuminazione. Gli installatori possono facilmente adattare l'apparecchio per illuminazione in base alle esigenze applicative in loco. E la semplicità di installazione li rende la scelta perfetta per qualsiasi spazio, che tu sia un installatore in cerca di una soluzione senza problemi o un imprenditore che desidera ridurre i costi energetici. Le opzioni dei sensori integrati consentono un ulteriore risparmio energetico con opzioni di oscuramento tramite dip-switch in assenza di presenza e in presenza di luce naturale sufficiente nell'applicazione. Scopri i vantaggi di un'installazione semplice, di un'elevata efficienza e di un'illuminazione versatile con gli apparecchi Ledinaire con montaggio a parete.

Vantaggi

  • Qualità e affidabilità Philips

  • All-in standard (multi-lumen e multi-CCT)

Caratteristiche

  • WL070V: alta protezione IP65/IK08 unica dimensione (⌀300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) e multi-CCT (3000K-4000K-6000K)

Applicazioni

  • Uffici
  • Parcheggi al coperto
  • Corridoi
  • Scale

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ledinaire Wall-mounted gen2 it_IT pdf 358.1 kB

Immagini

Family-Photographs-Ledinaire Wall-mounted gen2
Risorse multiple

Plug-in software

Collezione IES famiglia
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Collezione IES famiglia
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Collezione IES famiglia
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
Collezione IES famiglia
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB