Philips ActiLume DALI

Termékleírás

Termékek

Termék Összehasonlítás

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips ActiLume világításszabályozási rendszer kisméretű, könnyű érzékelőből és vezérlőből áll, amely – kialakításának köszönhetően – könnyen beépíthető világítótestekbe. Az ActiLume valódi plug & play megoldás mind az egybenyitott (akár 11 világítótesttel rendelkező), mind a fülkékre osztott (pl. 4 világítótestes) irodákhoz. Fölérendelt-alárendelt világítótest-koncepció szerint alkalmazható, könnyen használható. egyszerűen felszerelhető. Specifikus alkalmazási füzetek állnak rendelkezésre, amelyek segítséget nyújtanak a rendszer optimális megtervezésében és kivitelezésében. Üzembe helyezés is választható olyan megoldásokhoz, amelyek nem egybefüggő terek, illetve fülkékre osztott irodák megvilágítását szolgálják. Ezzel a módszerrel lehetővé válik a funkciók megváltoztatása az elektromos rendszer módosítása nélkül

Előnyök

  • Az ActiLume olyan plug & play vezérlési rendszer, amely a nappali fény erősségének követése és automatikus kapcsolási funkció segítségével energiamegtakarítást tesz lehetővé. A rendszerhez egyszerű, specifikus alkalmazási és szerelési útmutató tartozik

  • Az ActiLume rendszer három darab ultramodern, miniatűr érzékelőből és egy – előre programozott módok sorát tartalmazó – vezérlőből áll

Jellemzők

  • A Philips ActiLume olyan DALI alapú világításvezérlési rendszer, amely maximális komfortot és akár 75%-os energiamegtakarítást biztosít (teljesen automatikus módban, Philips HF-Regulator EII Touch vezérlővel és DALI előtéttel használva). Ez biztosítja a befektetés gyors megtérülését

  • A fényérzékelő a látható tartományban érzékeny (az emberi szemhez hasonlóan), így automatikusan megtakarítást eredményez a nappali fénytől függő szabályozás révén anélkül, hogy bármilyen vizuális kényelmetlenséget okozna a felhasználónak

Alkalmazási területek

  • Az ActiLume rendszer – kialakításának köszönhetően – bármilyen irodai világítási feladatot képes ellátni, legyen szó akár egybenyitott, akár fülkékre osztott irodákról, előterekről, mellékhelyiségekről, illetve folyosókról vagy apró tárgyalóhelyiségekről
  • Felhasználási hely szerint optimalizált komfortmódokat kínál (például iskolákhoz, fénysávokhoz vagy közvetlen/közvetett megvilágítási megoldásokhoz)
  • Külön komfortmódot is tartalmaz, amely ötvözi a maximális energiatakarékosságot és a megnövelt komfortot a praktikus EN 12464 megoldás alapján (4-es, 5-ös vagy 9-es mód)

Letöltések