Philips Outdoor Sensing

A kültéri Multisensor segítségével energiát takaríthat meg és korlátozhatja a fényszennyezést. Ezenkívül növelheti a biztonságot és az emberi jólétet a városában.

Termékek

Termék Összehasonlítás

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips Outdoor Multisensor egy Zhaga-D4i DALI Part 351 B. típusú tanúsítvánnyal rendelkező termék, amely többféle érzékelési üzemmódot tartalmaz egyetlen hardverben az intelligens városokban történő alkalmazáshoz. A termék a közvilágítási lámpatestek alsó oldalához csatlakozik a Zhaga Book 18 aljzaton keresztül. A kültéri Multisensor DALI LED előtéttel (SR/D4i) szerelhető a közvilágításra. Működhet önállóan vagy lokálisan hálózatba kötve több multiérzékelővel. Az érzékelők konfigurálása és az érzékelők csoportosítása, valamint a firmware-frissítése a Philips Outdoor Multisensor mobialkalmazáson keresztül történik. Az OMS DALI LED előtéttel (SR/D4i) ellátott, csatlakoztatott közvilágítással együtt is használható.

Előnyök

  • Növelje a biztonságot és csökkentse a bűnözést azáltal, hogy megfelelő mennyiségű fényt biztosít szükség esetén

  • Maximalizálja az energiamegtakarítást és biztosítsa a közlekedők biztonságát.

Jellemzők

  • Radaros mozgásérzékelés a szükség szerinti világítástechnikai alkalmazásokhoz.

  • Érzékelők csoportosítása a kellemes látvány érdekében.

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Parkok és terek
  • Lakóterületek

Letöltések