Philips Interact Ready vezérlők beépített érzékelőkkel
Egyszerű, hatékony, intelligens világítás mindenki számára.
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Bővítse világítási rendszerét az Interact Ready vezeték nélküli vezérlőkkel, integrált jelenlét- és napfényérzékelőkkel. Könnyedén kiterjesztheti az Interact vezeték nélküli vezérlést bármely 0-10 V-os vagy elektronikus alacsony feszültségű lámpatestre. Ideális mélysugárzókhoz és lineáris rendszerekhez, ahol több lámpatest együtt vezérelhető. Használja ki az olyan fejlett funkciók előnyeit, mint a kapcsolás, a szabályozás, az energiafogyasztás-mérés és a vezeték nélküli csatlakoztathatóság más Interact Ready eszközökkel a világításkezelés egyszerűsítésére. Irányítsa az épület összes lámpáját egyetlen rendszerből, és vegye át a vezérlést az Interact Ready segítségével.