Philips Interact Ready mennyezetre szerelt érzékelők
Egyszerű, hatékony, intelligens világítás mindenki számára.
Termékek
Termék | Összehasonlítás | |
---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH26056600 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH26059700 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M32146500 |
3 tétel
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az Interact Ready mennyezetre szerelhető vezeték nélküli érzékelőkkel könnyedén bővítheti intelligens világítási rendszerét. Helyezze az érzékelőket oda, ahol szüksége van rájuk a teljes lefedettség érdekében. Vezéreljen egy egész csoport Interact csatlakoztatott lámpatestet és eszközt egyetlen, mennyezetre szerelt érzékelővel, vagy csoportosítsa őket más Interact Ready érzékelőkkel a tökéletes vezérlési rugalmasság érdekében. Az Interact alkalmazás egyszerűvé teszi a zónázást és az újrazónázást, vezetékezési korlátozások nélkül. És az eredmény? Lenyűgöző energiamegtakarítás és kivételes vezérlési rugalmasság.