Philips Xitanium LED Xtreme meghajtók - BP (alap programozható)
Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez
Termékek
Termék | Összehasonlítás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi BP 75W 0.2-0.7A S 230V C133 sXt26997200 | 70-90 W | 100-150 V | 500-750 mA | Rögzített | - |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Philips Xitanium alapszinten programozható LED-előtétek alapszintű funkciókat és csúcskategóriás teljesítményt biztosítanak, így ezek az előtétek kiváló választást jelentenek számos kültéri alkalmazási területen. A működési tartományok testreszabási lehetősége igen rugalmassá teszi portfóliónkat, és a finomhangolási lehetőségekkel kiemeli a mezőnyből LED-es világítástechnikai termékeinket, amelyek a LED-es világítástervezés hatásfokának növelésére is készen állnak. Ezzel a termékcsaláddal a Philips olyan kompakt kialakítású, alapszintű funkciókkal rendelkező előtéteket kínál, amelyek az eszközgyártók és a végfelhasználók számára egyaránt nagy értéket képviselnek. Az AOC (adjustable output current – állítható kimeneti áramerősség) és az OWP (over write protection – felülírás-védelem) kulcsfontosságú funkció a SimpleSet segítségével programozható – ez egyszerű és gyors módszer az előtét konfigurálására annak bekapcsolása nélkül. Kiváló kombinációt alkot a MultiOne alapszintű konfiguráló szoftverrel. A termék helyettesíti a meglévő, állandó áramerősségű, kültéri LED-előtéteket, jelentős mértékben javítja a programozhatóságot, a lámpatestekbe való beszerelhetőséget és az elektromos teljesítményt, továbbá csökkenti a logisztikai kódok változatosságát.
Előnyök
Kültéri tartósság és alacsonyabb karbantartási költségek
Könnyen beilleszthetők, beállíthatók és üzembe helyezhetők I. és II. érintésvédelmi osztályú alkalmazási területeken, alapszintű konfigurálható funkciókkal, amelyek számos alkalmazási területet lefednek
Jellemzők
SimpleSet, vezeték nélküli beállítófelület
Erős túlfeszültségnek való ellenállóság