Philips Lineáris nem szigetelt csatlakoztatott

Élen jár a rugalmasság és az összekapcsolhatóság terén

Termékek

Termék Összehasonlítás
-
-
-
-
-
-
-
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Xitanium nem szigetelt összekapcsolt előtétek minden összekapcsolt lineáris beltéri világítástechnikai rendszert képesek vezérelni. Ezek az intelligens előtétek Sensor Ready (D4i) és MasterConnect vezérlőfelülettel is rendelkezésre állnak. Ezek a meghajtók alacsony, legfeljebb 4%-os kimeneti áram hullámzást biztosítanak a magas és alacsony frekvenciákon, valamint alacsony készenléti specifikációkkal.

Előnyök

  • Az SR típusú lineáris Xitanium LED-előtétek nemcsak a LED világítás áramátalakítását végzik el, de beépített tápegységükkel és energiafogyasztás-mérőjükkel döntéstámogatásra alkalmas üzemeltetési adatokkal – például energiafogyasztási adatokkal – is szolgálnak.

  • Nincs szükség tápdobozra vagy áramátalakításra.

Jellemzők

  • Öt év jótállás a rendszerre

  • Élettartam: 100 000 óra

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Üzletek
  • Egészségügy
  • Oktatás

Figyelmeztetések és biztonság

  • A tervezési, gyártási és szerelési folyamatok során figyelembe kell venni a biztonsági figyelmeztetéseket és a szerelési utasításokat.

Letöltések