Philips SceneSwitch LED-szpotlámpa

A világítási beállítások váltása a szpotlámpák cseréje nélkül

Termékek

Termék Összehasonlítás
4,8
355
2200
2500
2700
GU10

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Bizonyos körülményekhez a hideg fény a megfelelő, más hangulatokhoz a kellemes, meleg izzás illik. A Philips SceneSwitch LED-szpotlámpákkal különféle megvilágításokat állíthat be, ráadásul nincs szükség fényerő-szabályozóra. Állítson be optimális világítást a lazításhoz, a hobbijaihoz, a pihenéshez vagy a munkához a meglévő kapcsoló egyetlen mozdulatával! Semmi mást nem kell beszerelni.

Előnyök

  • Hozzon létre egyedi hangulatvilágítást egyetlen izzóval, pusztán a meglévő lámpakapcsolóját használva

  • Nincs szükség fényerő-szabályozó vagy más kiegészítő használatára

Jellemzők

  • Egy izzó, többféle fénybeállítás.

  • „Plug and play”

Alkalmazási területek

  • Nyitott beltéri világítótestekben használható (nyitott világítótest vagy legalább 10 mm-es szabad légrés szükséges)
  • Kiemelő és általános világítás (például szállodák, üzletek és irodák)

Letöltések