Philips MasterConnect LEDspot GU10

Az első lépés az összekapcsolt világítás felé

Termékek

Termék Összehasonlítás
4,7
345
2700
GU10
4,7
345
3000
GU10
4,7
345
4000
GU10

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Bemutatkoznak a MasterConnect LED-es fényforrások – ezekkel a régi fényforrások kiváltására alkalmas LED-es okoslámpákkal könnyű és zökkenőmentes az áttérés az összekapcsolt elemekből álló világítástechnikára. Az intuitív alkalmazással egyszerűen üzembe helyezhető MasterConnect LED-es fényforrások maximális energiatakarékosságra is beprogramozhatók, a kényelmet pedig vezeték nélküli hálózaton keresztül vezérelhető, automatizált világítással szolgálják. A termékek skálázhatók, nagyobb rendszerek részeivé tehetők. Ha további kényelmi szolgáltatásokat vagy funkciókat szeretne, például élne a távvezérlés lehetőségével, vagy egy irányítópultról szeretné felügyelni a világítást, egyszerűen megtarthatja a jelenlegi fényforrásokat, és mindössze egy átjáróelemmel kell bővíteni a rendszert, hogy a felhős rendszerek minden kényelmét megtapasztalhassa. Ennél egyszerűbben nem is lehetne új szintre emelni a világítástechnikai megoldásokat.

Előnyök

  • Egyszerű szerelés és üzembe helyezés

  • Fokozott energiatakarékosság és kényelem a fejlett világításszabályozással

Jellemzők

  • Tökéletesen illeszkednek a hálózati tápellátású GU10 halogénlámpák foglalatába

  • Akár 25 000 órás élettartam

Alkalmazási területek

  • Vendéglátóipar
  • Üzletek
  • Irodák

Letöltések