Philips MASTER LEDspot LV

Nagy teljesítményű szpotlámpa az MR16 halogén szpotlámpák lecseréléséhez

Termékek

Termék Összehasonlítás
7,5
621
2700
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Meleg, halogén- vagy izzólámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER LEDspot LV ideális a szpotvilágításhoz. Ezt a terméket a halogén és hagyományos szpotlámpák lecseréléséhez terveztük. Természetes színek révén biztosítja a kellemes és kényelmes hangulatot a lakásokban és szállodákban, és kiemeli a termékek szépségét a kereskedelemen. Az új, kisebb ház tökéletesen illik a piacon kapható, MR16 GU 5.3 foglalattal rendelkező legtöbb lámpatesthez. A Philips szabadalmaztatott megoldásával biztosítja a lehető legszélesebb kompatibilitást a normál 12 V-os elektromos halogénlámpa-transzformátorokkal, valamint az MR16 halogén szpotlámpákéval megegyező, magas fénysugárintenzitást. Számos fényerő-szabályozóval kompatibilis, így a világítás mindig a pillanatnyi igényekhez igazítható. Magas SDCM értéke garantálja a szigorú színkonzisztenciát, amely a termék teljes élettartama alatt megmarad. A MASTER LEDspot LV igen jelentős energiamegtakarítást és rendkívül alacsony karbantartási költséget eredményez azonos fényminőség és élettartam mellett, így beszerzése a lakástulajdonosok és az üzlettulajdonosok számára is gyors megtérüléssel jár.

Előnyök

  • Nagy intenzitású fénysugár a professzionális alkalmazásokban használt kiemelő világításhoz

  • Kiváló fényerő-megmaradás az idő múlásával

Jellemzők

  • A fénysugár intenzitása egyenértékű a halogén szpotlámpákéval

  • Jobb színvisszaadás a nagy színvisszaadási index révén; erős színkonzisztencia az idő múlásával is

Alkalmazási területek

  • Otthon: nappali, hálószoba, előtér
  • Vendéglátóipar: szállodai szobák, előterek, folyosók, recepciók, éttermek, bárok, kávézók
  • Üzletek: kiállítóterek, kirakatok, boltok, próbafülkék, kasszák

Letöltések