Philips CorePro LEDspot PAR

A megfizethető szpot LED-es megoldás

Termékek

Termék Összehasonlítás
9
750
2700
E27

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CorePro LEDspot PAR lámpák meleg, halogénlámpákhoz hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak a szpotvilágításra. Kompatibilisek a legtöbb E27 foglalatú lámpatesttel, és könnyedén lecserélhetők velük a halogén vagy hagyományos szpotlámpák. A CorePro LEDspot PAR lámpákkal jelentős, a hagyományos halogénlámpákhoz akár 80%-os képest energiamegtakarítás érhető el, és a szemnek kényelmes világítást biztosítanak. 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

Előnyök

  • Meleg fehér fény

  • Akár 80% energiamegtakarítás a halogénlámpákhoz képest

Jellemzők

  • Közvetlenül lecserélheti a meglévő megoldásokat

  • 15 000 órás élettartam

Alkalmazási területek

  • Hotelek, éttermek, bárok, kávézók, múzeumok, üzletek
  • Előcsarnokok, folyosók, lépcsőházak, mosdók, recepciók, kiállítóterek, kirakatok

Letöltések