Philips CorePro LEDspot MV

A megfizethető LED-es megoldás

Termékek

Termék Összehasonlítás
4,6
355
2700
GU10
4,6
355
2700
GU10
2,7
215
2700
GU10
2,7
225
3000
GU10
2,7
230
4000
GU10
3,5
255
2700
GU10
3,5
265
3000
GU10
3,5
275
4000
GU10

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Előnyök

  • Melegfehér fény

  • Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos halogén izzókhoz képest

Jellemzők

  • Közvetlenül lecserélheti a meglévő megoldásokat

  • 15 000 órás élettartam

Alkalmazási területek

  • Hotelek, éttermek, kocsmák, kávézók, múzeumok, üzletek
  • Előterek, folyosók, lépcsőházak, mosdók, recepciók, kiállítóterek, kirakatok

Letöltések