Termékek
Termék | Összehasonlítás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T833972900 | 13,5 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T833978100 | 20 | 3 700 | 6500 | G13 ROT | ||
11,9 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | |||
17,6 | 3 700 | 4000 | G13 ROT | |||
11,9 | 2 500 | 6500 | G13 ROT | |||
17,6 | 3 700 | 6500 | G13 ROT |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az energiaárak emelkedésével és az európai zöld megállapodás által továbbra is finanszírozott energiahatékony épületfelújításokkal sokan keresik a lehetőséget, hogy fenntarthatóbbá tegyék vállalatuk világítását. Az új Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 valódi áttörést jelent a fenntarthatóbb világítás felé vezető úton. Közvetlenül le lehet vele cserélni a meglévő fénycsöveket vagy LED-es fénycsöveket, és azonnal nagy energiaköltség-csökkentést, valamint sokkal hosszabb élettartamot biztosít.
Előnyök
Abszolút teljesítmény az energiamegtakarításban: akár 44% a normál LED-es fénycsövekhez képest
Megbízható teljesítmény akár 100 000 órán át
Jellemzők
Ultra magas hatékonyság: az A/B energiahatékonysági osztályba sorolták
Akár 100 000 órás élettartam