Philips StreetSaver gen2

StreetSaver – a minőség élménye elérhető áron

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A 2015-ben elfogadott EU-s szabályozásnak való megfeleléshez a városoknak minden higanyt tartalmazó kültéri fényforrást higanymentesre kell cserélniük. Az önkormányzatok azonban többnyire nem rendelkeznek az ilyen nagy csereprogramokat lefedő költségvetéssel – különösen a gazdasági megszorítások idején. Ugyanakkor hatalmas nyomás nehezedik rájuk, hogy energiát takarítsanak meg, és csökkentsék az éjszakai égbolt fényszennyezését (sok higanyalapú lámpatestnek átlátszó a burája, így minden irányba szórja a fényt). A StreetSaver megfizethető, magas minőségű megoldás, amely lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy felvegyék a harcot ezekkel a problémákkal úgy, hogy higanyalapú lámpatesteiket LED-es rendszerekre cserélik le, költségkeretük túlterhelése nélkül.

Előnyök

  • Elérhető árú, oszlopcsúcsra szerelhető LED-es megoldás remek világítási teljesítménnyel

  • Kiváló minőség és robusztus kialakítás

Jellemzők

  • LED-es technológiához kialakított lámpatestház

  • Alumínium ház és polikarbonát bura

Alkalmazási területek

  • Parkok, bevásárlóközpontok és sétálóutcák
  • Ipari központok és parkolók
  • Közterek

Letöltések