Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 32 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Metronomis, közepes fényeloszlás, megfelel a PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, II. biztonsági osztály, IP66, SRGU10
BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis, közepes fényeloszlás, megfelel a PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, 0,5 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozó