Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 13.6 W, 1638 lm, 3000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – MDS, II. biztonsági osztály, IP66, SRGU10
BDS650 LED20/730 PSU-CLO II MDS 60
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), Állandó fényáram, 1638 lm, 13.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – MDS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, Csavaros csatlakozó