Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 30 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus fényeloszlás – MDS, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

BDS650 LED50-4S/740 I MDS D9 STD 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – MDS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 19944600
Teljes rendelési kód: 871951419944600

Letöltések