Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 19.4 W, 2125 lm, 3000 K, CRI80, II. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Külső tápegység (be/ki), Állandó fényáram, 2125 lm, 19.4 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 19939200
Teljes rendelési kód: 871951419939200

Letöltések