Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – MDM, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – MDM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 19993400
Teljes rendelési kód: 871951419993400

Letöltések