Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 15.2 W, 1700 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus fényeloszlás – MDS, II. biztonsági osztály, IP66, SRGU10
BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 1700 lm, 15.2 W, 112 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – MDS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, Csavaros csatlakozó