Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 30 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, I. biztonsági osztály, IP66
BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 4350 lm, 30 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat