Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra
A legenergiatakarékosabb, megbízható kültéri megoldás fehér színű fénnyel
Termékek
Termék | Összehasonlítás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44,5 | 4 900 | 2800 | - | PGZ12 | |||
60,0 | 7 200 | 2800 | - | PGZ12 | |||
141,0 | 17 600 | 2800 | - | PGZ12 | |||
90,0 | 10 800 | 2800 | - | PGZ12 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Új generációs kerámia kisülőcsöves fémhalogén kültéri lámpa, kellemes fehér fény gazdaságos biztosításához
Előnyök
Vonzó fehér fény
Kitűnő optikai hatásfoka nagyobb térközt engedélyez az egyes lámpatestek között, ezáltal csökken a beruházási költség.
Jellemzők
Magas hatásfokú, fehér fényű világítás különösen magas rendszerhatásfokkal
Hosszú megbízható élettartam: az új Xtra termékcsalád üzemideje eléri a 6 évet.
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.