Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin
A legalacsonyabb általános üzemeltetési költség és a legmagasabb fényáram-kibocsátás!
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A MASTER PL-T Xtra egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. A MASTER PL-T Xtra lámpák emellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, ugyanis élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-T lámpáénak, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.
Előnyök
Extra hosszú élettartam
A hosszabb élettartam és a kevesebb kezdeti meghibásodás alacsonyabb karbantartási költségekhez vezet és lehetővé teszi a csoportos cserét
Jellemzők
4 érintkezős aljzat
A Philips áthidalási technológiáját alkalmazva működik
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.
A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.