Philips MASTER TL-D Eco

Egyszerűen energiatakarékos

Termékek

Termék Összehasonlítás
49,8
3 925
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A MASTER TL-D Eco lámpa ugyanazt a fénykibocsátást kínálja, mint a MASTER TL-D Super 80 típus, azonban az alkalmazott különleges foszforvegyületeknek és speciális töltőgáznak köszönhetően kevesebb energiát használ fel ehhez. Alkalmazási területei az iskolák, irodák, közintézmények és egészségügyi létesítmények.

Előnyök

  • Egyszerű lámpacserét tesz lehetővé több mint 10% energiamegtakarítással

  • Segítségével elérhető, hogy a világítástechnikai rendszer megfeleljen a beltéri világításra vonatkozó legújabb szabványoknak.

Jellemzők

  • Az egyetlen T8 típusú fénycső, amely több mint 10% energiamegtakarítást biztosít az elektromágneses előtéttel ellátott meglévő lámpatestek használata mellett.

  • Elektronikus előtét esetén alacsonyabb energiamegtakarítás érhető el, a berendezés típusától függően (áram- vagy teljesítményvezérelt).

Alkalmazási területek

  • Olyan beltéri alkalmazások, ahol a szobahőmérséklet 20 °C fölött van (ami azt jelenti, hogy a lámpa környezetében a hőmérséklet 25–35 °C fölötti)
  • Elsősorban irodák, iskolák, kórházak számára, másodsorban üzletek, bevásárlóközpontok és ipari létesítmények számára
  • Nem ajánlott a következő körülmények esetén: – légáramlás van a lámpák körül
  • – aktív légcserét végző lámpatestek esetén (ahol a lámpa környezeti hőmérséklete nem éri el a szükséges 25–35 °C-ot, csak a szobahőmérsékletet)
  • – légkondicionáló kifúvó nyílásához közeli vagy hideg légáram útjába eső nyitott lámpatestekben és szabadonsugárzókban
  • – fagyasztószekrények fölött (ahol a hőmérséklet könnyen 20 °C alá eshet)
  • – feszültségcsökkentő rendszerekkel együtt.

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Letöltések