Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 meleg fehér, Tápegység DALI illesztővel, Keskeny sugárzási szög, Fehér
4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH
Termékleírás
Trunking light panel, L1478 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység