Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Tápegység DALI illesztővel, Széles sugárzási szög
4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH
Termékleírás
Trunking light panel, L1474 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység