Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 semleges fehér, Tápegység DALI illesztővel, Széles sugárzási szög, Csatlakozó 2 kiegészítő vezetékkel, fényerő-szabályozáshoz, Fehér

4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R

Termékleírás

Trunking light panel, L1528 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Csatlakozó 2 kiegészítő vezetékkel, fényerő-szabályozáshoz

Rendelési kód: 97017199
Teljes rendelési kód: 871869697017199

Letöltések