Philips LuxSpace Mini, recessed, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Magasfényű reflektor, VLC, IP20

DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH

Termékleírás

D150 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, külső, 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97040600
Teljes rendelési kód: 871869997040600

Letöltések