Philips LuxSpace Mini, recessed, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, IP20
DN561B LED8S/840 PSU-E C WH
Termékleírás
D150 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat