Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Sugárzási szög 60°, Fekete, IP20/54

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Termékleírás

D200 mm, Műanyag, Fekete, Tápegység (be/ki), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Sugárzási szög 60°, Matt, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 35402900
Teljes rendelési kód: 871951435402900

Letöltések