Philips Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Sugárzási szög 60°, Fekete, IP20/54
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Termékleírás
D150 mm, Fém-műanyag, Fekete, Tápegység (be/ki), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Sugárzási szög 60°, Matt, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység