Philips SunCrest All-in-One Solar Post Top

Gamme de puissance de poteau solaire tout-en-un SunCrest de 10 watts à 30 watts, avec une efficacité élevée jusqu'à 190 lm/w pour un rendement plus élevé.

Produits

BPP750 LED19 CW AIO solar post top
911401645409
BPP750 LED37 CW AIO solar post top
911401645509
BPP750 LED54 CW AIO solar post top
911401645609
BPP750 LED19 NW AIO solar post top
911401645709
BPP750 LED37 NW AIO solar post top
911401645809
BPP750 LED54 NW AIO solar post top
911401645909
BPP750 LED19 WW AIO solar post top
911401646009
BPP750 LED37 WW AIO solar post top
911401646109

Informations sur la famille de produits

Description

Lampadaire solaire intégré avec batterie Lithium Ferro Phosphate, panneau solaire et chargeur intégrés au luminaire. Capteur de mouvement à micro-ondes pour optimiser l'autonomie de la batterie.

Avantages

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression pour plus de durabilité

  • Finition avec peinture en poudre polyester stabilisée aux UV pour plus de durabilité et de résistance à la corrosion.

Caractéristiques

  • Haute efficacité lumineuse 190 lm/w pour maximiser les performances de la batterie

  • Contrôleur intelligent MPPT pour une charge optimisée.

Applications

  • Éclairage de zone piétonne
  • Éclairage d'ambiance
  • Éclairage de jardin, parc, place
  • Espace communautaire, Embellissement des villes

Avertissement et sécurité

  • Les panneaux solaires sont fragiles, veuillez donc ne pas les rayer ni les heurter lors de l'installation. Les rayures, la saleté et l'obstruction sur la surface affectent l'efficacité de la production d'énergie des panneaux solaires.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SunCrest All-in-One Solar Post Top fr_MA pdf 531.0 kB

Visuels

Family-Photographs-SunCrest All-in-One Solar Post Top
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SunCrest All-in-One Solar Post Top
Ressources multiples - Software Plugins